工具/软件:
测试结果:
回放帧速率(RGB 444): 15fps
每个位平面所花费的时间如下:
读数:1.515毫秒
转换(从 BP 到 bpp):4.033ms
注:时间计算方式如下:
//位平面 setBppstartTick (帧计数、z);
//位平面加号((uint8 t *) bpp in、(uint8 t *) bpp out);
//位平面 setBppEndTick(frame cnt,z);
静态内联 void 位平面 setBppstartTick (uint8 t frame、uint8 t idx)
if (idx>= BITPLANES MAXframe >= frame MAX){
返回;
bpp bit平面 start[frame][idx]= clockp _getTimeUssec ();
静态内联 void 位平面 setBppEndTick (uint8 t frame、uint8 t idx)
if (idx>= BITPLANES MAXframe >= frame MAX){
返回;
bpp end[frame][idx]= clockp getTimeUsec();
测试环境、如下所示:
视频信息:1080p@25fps、MP4
视频 BP 格式:RGB444
R 位平面编号:4
G 位平面编号:4
b 位平面编号:4
MP4到 BP 工具:WrapperV2B
BP 至 BPP 接口:bppplanee_plus
时间检索接口:ClockP_getTimeUssec