工具/软件:
您好 TI 专家、
我目前正在使用 AM62A7、在运行 AI 模型时遇到显示闪烁问题。
详细说明:
1.当我运行摄像头显示的流水线并通过 appsink 从 tiovxisp 获取数据时、一切都好
v4l2src device=/dev/video3 io-mode=5 ! \ video/x-bayer, width=2160, height=1784, format=bggr12, framerate=54/1 ! \ queue leaky=2 ! \ tiovxisp sensor-name=SENSOR_OX3C \ dcc-isp-file=/opt/imaging/ox8d/wdr/dcc_viss_wdr.bin \ sink_0::dcc_2a_file=/opt/imaging/ox8d/wdr/dcc_2a_wdr.bin sink_0::device=/dev/v4l-subdev2 format-msb=11 \ sink_0::pool-size=2 src::pool-size=2 ! \ queue leaky=2 ! \ tiovxldc dcc-file=/opt/imaging/ox8d/wdr/dcc_ldc_wdr.bin sensor-name=SENSOR_OX3C \ sink_0::pool-size=2 src::pool-size=2 ! \ video/x-raw, format=NV12, width=1784, height=2160,framerate=54/1 ! queue leaky=2 ! \ tiovxmultiscaler name=split_0 src_0::roi-startx=0 src_0::roi-starty=0 src_0::roi-width=1784 src_0::roi-height=2160 target=0 \ src_1::roi-startx=0 src_1::roi-starty=0 src_1::roi-width=1784 src_1::roi-height=2160 target=1 \ interpolation-method=16385 \ split_0. ! queue ! \ video/x-raw, width=1784, height=2160 ! \ tiscaler roi-startx=284 roi-starty=1310 roi-width=1500 roi-height=850 method=0 ! \ video/x-raw, width=1280, height=720, framerate=54/1 ! mosaic_0. \ split_0. ! queue ! \ video/x-raw, width=640, height=720 ! mosaic_0. \ tiovxmosaic name=mosaic_0 target=0 src::pool-size=4 \ sink_0::startx="<640>" sink_0::starty="<0>" sink_0::widths="<1280>" sink_0::heights="<720>" \ sink_1::startx="<0>" sink_1::starty="<0>" sink_1::widths="<640>" sink_1::heights="<720>" ! \ video/x-raw,format=NV12, width=1920, height=720 ! queue leaky=2 max-size-buffers=1 ! \ videoflip method=rotate-180 ! \ kmssink driver-name=tidss async=false sync=false can-scale=false pq-file=/usr/local/apd/manifest/ECU_CMS/pq_config.json gamma-set=
2.基于以上,当我使用 appsink 采集的图像进行自定义 AI 模型推理时,会发生以下情况
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/6064.Video.mp4

3.然后我做了一些测试:
- 减小模型的输入大小和频率后、仍然会出现此问题。
- 运行 TI Model Zoo 提供的一些 AI 模型、闪烁就会消失。
- 使用 udpsink 在 PC 上显示、显示正常。
- 检查 CPU 使用率为70%、NPU 为15%。
问题:
1.为什么运行 AI 模型会影响 kmssink、它们之间是否有任何连接?
2.问题似乎与具体的 AI 模型有关,您能提供一些解决问题的建议吗?
此致、
Jialin