器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X
正如我在另一个线程中所述、在基于 J7X 通用处理器板的设计中、我们无法启动 PCIe 总线#2。
- 我已经成功地将 CDCI 配置从 CPB 镜像到了电路板的 CDCI、并且确信它应该输出所需的100MHz 以输出 Y1和 Y4。
- 提供3V3的负载开关在启动过程的早期即在 SSD_RSTN 之前启用。
- SSD_RSTN 由内核驱动程序控制并确认工作正常。
- 2个通道及其关联的解串器配置为双通道 PCIe。
在 dmesg 中、我看到以下与 PCI 相关的内容:
[1.14134] CDNS-PCIe-host e000000.pcie:缺少"mem" [1.146939] CDNS-PCIe-host e000000.pcie:以使用者身份链接到 phy-5020000.serdes.2 [2.141456] CDNS-PCIe-host e000000.pcie:从不出现 PHY 链接 [2.147508] CDIO-PCIe-host ebridge.0x0000.1000000.1000000.PCIe-1000000.1000000 PCIe:PCIe-host e100000.100100000.100[2.441000000.PCIe-100] PCIe-host PCIe:PCIe-100000.100000.10000.PCIe-100000.100000.100[2.0000.PCIE@@@PCIe 主机互连[2.0000.PCIe-100000.100000.100001.10000.PCIe-100000.100 MEM 0x4400011000..0x4407ffff -> 0x00011000 [2.173912] CDNS-PCIe-host e000000.PCIe:PCI 主机桥到总线0000:00 [2.180674] PCI_bus 0000:00:根总线资源[bus 00-0f] [2.186278] PCI_bus 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF](总线地址[0x1000-0x10fff]) [2.195346] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x4400011000-0x4407ffFFF](总线地址[0x00011000-0x07ffFFF]) [2.206117] PCI 0000:00:00.0:[104C:b00d]类型01类0x060400 [2.206130] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x4可能会损坏相邻的 RW1C 位 [2.216000] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x4可能会损坏相邻的 RW1C 位 [2.225890] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x92可能会损坏相邻的 RW1C 位 [2.235850] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0 offset bb2可能会损坏相邻的 RW1C 位 [2.245832] PCI 0000:00:00.0:支持 D1 [2.245835] PCI 0000:00:00.0:D0 D1 D3hot 支持 PME# [2.245838] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x84可能会损坏相邻的 RW1C 位 [2.257763] PCI 0000:00:00.0:网桥配置无效([bus 00-00])、重新配置 [2.265946] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x3E 可能会损坏相邻的 RW1C 位 [2.275904] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x3E 可能会损坏相邻的 RW1C 位 [2.285863] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x3E 可能会损坏相邻的 RW1C 位 [2.295821] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x6可能会损坏相邻的 RW1C 位 [2.307504] PCI_bus 0000:01:Busn_res:[bus 01-0f] end 更新为01 [2.307507] PCI_BUS 0000:00:1字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x1A 可能会损坏相邻的 RW1C 位 [2.317476] PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
我接下来应该在哪里查看?