器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X
工具/软件:Code Composer Studio
您好:
我 使用 的 是 PSDK_RTOS_auto_J7_06_02_00_21 SDK
我在导入 CNN 时使用 tidl_model_import.out 有 一些 问题 ,我 不知道 该怎么办 !
以下是日志!
~/PSDK_RTOS_auto_J7_06_02_00_21/tidl_J7_01_00_10/ti_dl/utils/tidlModelImport$./out/tidl_model_import.out ./../../ti_dl/test/testvecs/config/import/public/caffe/tidl_import_landmark.txt
Caffe 网络文件:./../test/testvecs/models/public/caffe/landmark/mouth_model_v6_rgb.prototxt
Caffe Model File (咖啡因模型文件):./../test/testvecs/models/public/caffe/landmark/mouth_model_v6_rgb2.caffemodel
TIDL 网络文件 :./../test/testvecs/config/tidl_models/caffe/landmark/tidl_net_landmark.bin
TIDL IO 信息文件 :./../test/testvecs/config/tidl_models/caffe/landmark/tidl_io_landmark_
网络名称:RESNET_128_40_v6
iPlayer,=128
警告:无法在代码文件中找到(或不匹配) PReLU 层 fc256_Relu 的偏置、将生成随机偏置! 仅供评估使用! 结果都是随机的!
iPlayer,=256
警告:无法在代码文件中找到(或不匹配) PReLU 层 fc256_2_Relu 的偏置、将生成随机偏置! 仅供评估使用! 结果都是随机的!
iPlayer,=80
~~~~~μ A 在 PC 仿真模式下运行 TIDL 以收集每个层的激活范围~~~~~
正在处理配置文件#0:/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/tidl_j7_01_01_00_10/ti_dl/utils/tidlModelImport/tempDir/qunat_stats_config.txt
------------ 带有 REF_ONLY 流程的 TIDL 过程---
#0 。 。 t 3.06 。 … …
第1名。 。 T 2.83... … …
---------- 网络编译器跟踪-------------------------------------------------------
主迭代编号:0....
生命周期活动缓冲区的 ID 为:10034 (0)、50033 (1)、60033 (1)、40002 (2)、20034 (0)、 33 (2)、40001 (2)、
准备内存分配:内部迭代编号:0
内存重叠问题、dataId = 6、baseAddrconstSatisfied =-1
主迭代编号:1...
生命周期活动缓冲区的 ID 为:10034 (0)、50033 (1)、60033 (1)、40002 (2)、20034 (0)、 33 (2)、40001 (2)、
准备内存分配:内部迭代编号:0
成功的内存分配
---------- 网络编译器:提供分析结果---
(二
** 所有型号检查均通过 **
(二
谢谢!
Shuai