您好,专家:
在数据表(SPRS778F.pdf)中、客户表示必须将 DVDD_EMAC 连接到3.3V 电源。
但在 EVM 板(j5ecoevm_Schematics_RevD.pdf)上、引脚 H12 (DVDD_EMAC.3)未放置0欧姆电阻器。 R465无杂音。
客户电路板未使用 J5eco 的 EMAC 功能。
我们的问题是、我们是否必须将 DVDD_EMAC.3连接到3.3V 电源?
为什么 EVM 板未将 这些 H12引脚连接到3.3V DVDD?
请帮助我们检查数据手册和 EVM 原理图之间的冲突。
此致!