Other Parts Discussed in Thread: TMP112
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1592570/tmp101-temp-precision
DAER 技术支持团队、
查看数据表后、精度显示为最大±2°C±0.5°C (–25°C 至 85°C、2.7V 至 5.5V)、影响此精度的电压变化规格为最大 1V/V

在给定实际工作条件((3.3V±5%的电压变化和从–25°C 到<xmt-block1> 85°C</xmt-block> 的温度变化)的 85°C的情况下、以下计算温度精度的方法是否正确?
-
假设电压没有偏离温度精度、计算精度(最大±2°C):
±2°C -((5.5 - 2.7V) x±0.5°C VDD/V)=±0.6°C -
仅考虑电压变化来计算精度:
(3.465 - 3.135V) x±0.5°C 10V/V =±0.165°C -
精度不包括电压变化引起的电压变化 (1)+由于电压变化引起的精度 (2)=±0.765°C 最大值
此致、
TTD