部件号: UCC28740
TI 团队大家好、
我目前正在从事隔离型反激式 SMPS 设计、我遇到了控制器 PWM 生成不当的问题。 感谢您为解决此问题提供指导。
设计概述:
拓扑:反激式转换器
初级电感:216 µH
输出:
+12V
–12V
+5V(所有次级侧,带公共接地)
+16V(初级侧辅助绕组用于控制器 IC 电源)
问题描述:
控制器的 PWM 信号未正确生成。 波形看起来不稳定/不正确、并且转换器未按预期运行。
观察结果:
PWM 输出异常(随附了波形详细信息)。
[黄色探头。 (Vdd 电容器上的电压)
蓝色探针。 (IC PWM)]
转换器无法正确调节。
附件:
完整原理图
测得的 PWM 波形
栅极驱动波形
请求:
请帮助查看设计并提供以下建议:
1.产生不正确的 PWM 的可能原因。
2.辅助电源布置是否会导致启动或偏压不稳定。
3.有关补偿、变压器设计或控制器配置的任何建议。
如果需要其他测量或信息、请告知我。
此致、
Satyam Tiwari