主题中讨论的其他器件: DLPC4422、 DLP660TE
我购买两块 TIDA-01347 (0.66" 4K 超高清 EVM 板)。
我的同事使用19V 电压插入电源连接器、导致 我的 TIDA-01347损坏。
我必须修理。
我已更换 IC 两个 PMD1000 (U10、U29)和两个 DLPC4422 (U32、U33)、但现在无法正常启动。
我检查我的电源是否正常,但信号- resetz (TP22,TP23)始终很低。>我认为这是主要原因。
我可以使用 Composer 在编程模式下更新 FW。
图片显示了 RS-232_M 的调试消息、包括 正常和 异常引导。
请帮助我如何调试下一步?