主题中讨论的其他器件: CC3220SF
射频输出功率测试如下所示。
1. CC3220SF-LAUNCHXL J10 (IPJ)、无线电工具、E4403B 频谱分析仪、50 Ω 天线电缆(100mm)
2.无线电工具设置:2437MHz/1DSSS/Other default,
-频谱分析仪:span =210MHz,BW/VBW=3MHz =>最大值15.7dBm 测量。
-频谱分析仪:span=200MHz,BW/VBW=1MHz =>最大测量值9.5dBm。
------------------------------------------------------------------
1) 1) CC3220SF 数据表显示为18dBm。 如果 BPF+电缆损耗+仪器误差=MAX.1.5dBm、则输出功率应为16.5dBm、但测量值为15.7dBm。 还有其他考虑吗?
2) 2)射频工具设置值相同。 为什么输出值因频谱分析仪跨度值而异?
3) 3)您能否告诉我如何使用射频工具/频谱分析仪设置值来测量数据表中的输出功率值?