Part Number: TMS320F28069
通过串口实际发送 01 02 03 04 05 串口接收到 0002030405 但是调试中单片机显示接收的数据为 02 03 04 05 02 为何与我发送的数据不一样 ?
程序中设置如下
发送6个数据 SciaRegs.SCIFFTX.all=0xC026;
接收5 个数据
SciaRegs.SCIFFRX.all=0x0025;
但是如果我都设置为4 个数据 SciaRegs.SCIFFTX.all=0xC024; SciaRegs.SCIFFRX.all=0x0024; 显示都是正常的。
for(i = 0; i<8; i++)
{
sdataA[i] = i;
rdataA[i] = 0;
}
__interrupt void
sciaTxFifoIsr(void)
{
Uint16 i;
for(i=0; i<6; i++)
{
SciaRegs.SCITXBUF=sdataA[i]; // Send data
}
count++;
PieCtrlRegs.PIEACK.all|=0x100; // Issue PIE ACK
}
//
// sciaRxFifoIsr -
//
__interrupt void
sciaRxFifoIsr(void)
{
Uint16 i;
for(i=0;i<5;i++)
{
rdataA[i]=SciaRegs.SCIRXBUF.all; // Read data
}
SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFOVRCLR=1; // Clear Overflow flag
SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFINTCLR=1; // Clear Interrupt flag
SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFFINTCLR=1; // Clear SCI Interrupt flag
PieCtrlRegs.PIEACK.all|=0x100; // Issue PIE ack
}
//
// scia_fifo_init -
//
void
scia_fifo_init()
{
//
// 1 stop bit, No loopback, No parity,8 char bits, async mode,
// idle-line protocol
//
SciaRegs.SCICCR.all =0x0007;
// enable TX, RX, internal SCICLK, Disable RX ERR, SLEEP, TXWAKE
//
SciaRegs.SCICTL1.all =0x0003; //RXE
SciaRegs.SCICTL2.bit.TXINTENA =1;
SciaRegs.SCICTL2.bit.RXBKINTENA =1;
SciaRegs.SCIHBAUD =0x0001;
SciaRegs.SCILBAUD =0x0024;
SciaRegs.SCIFFTX.all=0xC026;
SciaRegs.SCIFFRX.all=0x0025;
SciaRegs.SCIFFCT.all=0x00;
SciaRegs.SCICTL1.all =0x0023; // Relinquish SCI from Reset
SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFIFOXRESET=1;
SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFIFORESET=1;
}
//
// End of File
//