我在修改TMS320F28335 ADC配置:AdcRegs.ADCTRL1.bit.ACQ_PS = 1为AdcRegs.ADCTRL1.bit.ACQ_PS = 0xF 会影响通道的采样时间吗?我修改后,用软件启动采样,用通用输出管脚监控下边程序执行时间,并没有变化,按照自己的理解,修改后采样时间会变化,下边执行时间应该也有变化,不变是为什么?谢谢!
AdcRegs.ADCTRL2.all = 0x2000;
while (AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1== 0){}
AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1_CLR = 1;
下边是ADC配置:
AdcRegs.ADCTRL1.bit.SUSMOD=3;//仿真器挂起后,ADC停止
AdcRegs.ADCTRL1.bit.ACQ_PS = 0xF; // zdh 1
AdcRegs.ADCTRL1.bit.CPS = 0;//ADCLOCK=HISCLK/1
AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_CASC = 1; //级联排序模式
AdcRegs.ADCTRL1.bit.CONT_RUN = 0;// start-stop mode
AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_OVRD=0;//
AdcRegs.ADCTRL2.bit.EPWM_SOCB_SEQ=0;
AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1=1;
AdcRegs.ADCTRL2.bit.SOC_SEQ1=0;
AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_ENA_SEQ1 = 0x0;//forbid ADC 中断
AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_MOD_SEQ1=0;
AdcRegs.ADCTRL2.bit.EPWM_SOCA_SEQ1 = 0x0;//不允许adc被epwm启动
AdcRegs.ADCTRL2.bit.EXT_SOC_SEQ1=0;
AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ2=0;
AdcRegs.ADCTRL2.bit.SOC_SEQ2=0;
AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_ENA_SEQ2=0;
AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_MOD_SEQ2=0;
AdcRegs.ADCTRL2.bit.EPWM_SOCB_SEQ2=0;
//AdcRegs.ADCTRL3.bit.SMODE_SEL = 0x1; // Setup simultaneous sampling mode
AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_CASC = 1; // Cascaded mode(ADCMAXCONV设置为0~15)
AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV00 = 0x0;
AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV01 = 0x6; //
AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV02 = 0xA; //
AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV03 = 0x2;
AdcRegs.ADCCHSELSEQ2.bit.CONV04 = 0x7; //
AdcRegs.ADCCHSELSEQ2.bit.CONV05 = 0x6; //
AdcRegs.ADCCHSELSEQ2.bit.CONV06 = 0xA; //
AdcRegs.ADCCHSELSEQ2.bit.CONV07 = 0x2; //
AdcRegs.ADCCHSELSEQ3.bit.CONV08 = 0x8;
AdcRegs.ADCCHSELSEQ3.bit.CONV09 = 0x9;
AdcRegs.ADCCHSELSEQ3.bit.CONV10 = 0x7; //
AdcRegs.ADCCHSELSEQ3.bit.CONV11 = 0xA; //
AdcRegs.ADCCHSELSEQ4.bit.CONV12 = 0x2; //
AdcRegs.ADCCHSELSEQ4.bit.CONV13 = 0xD;
AdcRegs.ADCCHSELSEQ4.bit.CONV14 = 0xE;
AdcRegs.ADCCHSELSEQ4.bit.CONV15 = 0xF;
AdcRegs.ADCMAXCONV.bit.MAX_CONV1 = 0xF; //队列里16次转换
AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1=1;//
AdcRegs.ADCTRL1.bit.CONT_RUN = 1;//每次启动AD转换只有当最大转换通道转换后重新开始(0:启停方式,1:持续转换)
AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_OVRD = 1;// Sequencer override feature,转换完成之后通道指针重新开始