C2000 硬件开发工具概览
C2000 可提供各种硬件平台,以加速采用 TMS320C2000 微控制器的项目开发进程。从低成本 USB 型 controlSTICK 到用于太阳能、电机控制、照明和数字电源的全功能应用开发者平台,C2000 可提供一系列旨在帮助开发使客户更快推向市场的硬件开发工具。
controlSTICK
controlSTICK 是独立的低成本 USB 驱动型工具,它可以实现即时评估。借助板载仿真器、访问引脚和示例项目,新用户只需几分钟的时间即可立即运行 C2000 器件,并且无硬件故障。 |
||
controlCARD
用于 TMS320C2000 的 controlCARD 可在一个标准的引脚兼容型 DIM 插槽子卡中高度整合微控制器和所有必需的支持器件。controlCARD 具备插入式通用兼容接口,用户仅需插入新的 controlCARD 即可快速试用我们应用开发套件中的各种 TMS320C2000 MCU。除 controlSTICK 平台以外的所有 TMS320C2000 开发者套件均采用 controlCARD。 |
||
实验套件
用于 TMS320C2000 的实验套件具备与 controlCARD 相兼容的扩展基座,能够轻松访问大部分的 controlCARD 引脚,同时提供用于 TMS320C2000 微控制器的原型设计平台。 |
||
外设学习套件 (Explorer Kit)
外设开发套件可帮助 TMS320C2000 用户和大学生轻松学习如何在 TMS320C2000 微控制器上使用所有高级外设。这些套件兼容 controlCARD,具有的板载硬件和软件示例项目专用于在试验 TMS320C2000 MCU 上找到的外设。 |
||
|
应用套件
为电机控制、数字电源、太阳能和 LED 照明等重要应用领域提供全面的参考和学习平台。专为具备应用知识且希望了解 TMS320C2000 如何改进目标应用的工程师而设计。该套件提供具有图形用户界面的快速入门指南(通常提供套件及其功能的简介)。了解更多高级开发、更多示例项目和用户指南(帮助用户了解运行和开发套件)。
电机控制 | ||
|
太阳能 | ||
|
数字电源 | ||
|
照明 | ||
|
通信 | ||
|
配件
C2000 JTAG 仿真器
大部分 C2000 套件均配套提供板上 XDS100 USB JTAG 仿真器;但是,部分第三方同时也提供各种包含低成本选项的 JTAG 仿真器。对于需要控制大电流或高电压设备的目标应用,建议使用电隔离仿真器来防止接地对设备造成损害。
DIM100 controlCARD 连接器
采用 DIM100 contolCARD 连接器,可在任何原型上轻松实现 controlCARD 设计。
- DIM100 controlCARD 连接器:TMDSDIM100CON5PK
数字电机控制配件
兼容高电压 PFC 与电机控制开发套件
- 用于 TMDSHVMTRPFCKIT 的 AC 感应电机:HVACIMTR
- 用于 TMDSHVMTRPFCKIT 的永磁同步电机:HVPMSMMTR
- 用于 TMDSHVMTRPFCKIT 的无刷 DC 电机:HVBLDCMTR
此产品是设计用于帮助德州仪器的客户。关于此第三方软件(如果有)或其是否适用于特殊用途,德州仪器或产品所有者不提供任何任何明示或暗示的保证。此软件(如果有)仅是在上述基础之上提供的。此产品的所有质量和性能风险均由客户自行承担。 |