MSP430F5342, 电池3V供电, RST管脚接的0.01uF下拉电容。长期运行后(时长不等,有的1-2年,有的半年),发现CPU没有工作, 测量RST管脚为低电平。 比例大概3%。 请问,RST引脚为低的几种可能原因。
补充:排除了电容影响,因为验证RST管脚,去掉电容还为低。 只有直接将RST引脚直接接入VCC(3.0V)CPU才能正常运行, 说明RST内部上拉已经受影响或受损。
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。