DRV8243-Q1: 引脚耐压疑问

Part Number: DRV8243-Q1

你好  请问一下:

1、DRV8243的OUT1和OU2引脚的耐压是多少?手册上写的是最大VM+0.9,我可以理解为如果VM的供电是12V,OUT引脚的耐压就是12.9V?

2、这颗料受关税的影响吗?

  • 您好,

    您理解的对,OUT1、OUT2的最大电压取决于VVM,范围为-0.9到VVM + 0.9(VVM最大为40V的时候OUT1、OUT2最大范围为40.9V,所以您举例的VM为12V的时候对应的OUT1、OUT2最大范围为12.9V.

    关于关税建议您请按照以下方式联系客户支持部门,会有客服为您提供帮助。
    • 打开链接ticsc.service-now.com/csm
    • 点击“申请新的支持”下面的“提交申请”按钮
    • 在新打开的窗口中点击“其他”下面的“创建案例”按钮
    在打开的表格中您可以使用中文描述您的问题并且递交。

  • 您好 我再确认一下哈  我说的是耐压 您说的是电压。我想确认的是OUT引脚的耐压,不是输出电压。如果我12V供电,这个OUT引脚的耐压是12.9V?12V供电的情况下,我在OUT引脚上接20V的话,引脚会被击穿?

  • 您好,OUT1和OUT2是输出引脚,没有对应的耐压值,请严格遵守数据手册的范围,

    www.ti.com/.../drv8243-q1.pdf

    “7.3 Recommended Operating Conditions”是推荐范围,“7.1 Absolute Maximum Ratings”是器件使用的极限范围,

    请注意7.1 Absolute Maximum Ratings下面的角标,超出范围可能会造成器件的永久损坏。