Part Number: DRV8711
使用DRV8711驱动步进电机,噪音比较明显,低速的实时电流是正弦波,但是依然有很明显的噪音,噪音频率是电流频率的4倍。
提高速度,电流逐渐变成三角波,噪音依然很明显,噪音频率还是电流频率的4倍。


上图中电机低转速,电流正弦波,频率62Hz,噪音56dB,频率248Hz,刚好是电流的4倍。
下面的图中适当提高电机转速,电流失真有点像三角波,频率188Hz,噪音69dB,频率是754Hz,噪音明显更大,频率也刚好是电流的4倍。


高转速下4次谐波噪音太大了,影响使用,求解决办法,谢谢!
电机参数如下: