Part Number: LM5176

设计输入电压12-36V,输出23V ,工作频率400KHZ
输入点目前使用了22u贴片电容*5=110u
输出端2个贴片电解电容150u*2=300u
目前上电功能正常输出23V+,12V输入时空载时电流偏大达到200mA,
IC、MOS管只是微微发热,但电感明显感觉有点烫手
调整频率从400K到200K,温度方面无明显改善,输出23V纹波在200mv以内
调整200K后的测试的SW1,SW2波形如下


FB电压测得是0.8V,这里有点奇怪的是,用万用表测这个电压的时候,点上去电感居然开始啸叫
请教下,如何改善电感的温度异常问题?