Part Number: TPS54201


驱动电路的原理图与PCB布局如上图所示,PCB为4层,第二层为GND参考层
实际负载为3个LED并联,LED的典型参数为9.4V@120mA
使用中出现LED的亮暗程度不一致的情况,具体表现为第一次开LED会亮,第二次开LED会变暗
实际抓取了两次LED的电压波形如下

将示波器时基拉长后分别测量A/B的电压的均值如下图


A的均值为8.88V,B的均值为8.45V,表现得的结果就是LED的亮暗程度不一样,均值电压高的会更亮
这种情况是否是电路设计有问题?