BQ27Z746: 电量计进入Ship模式,生产完装箱后发现自动退出了Ship模式。

Part Number: BQ27Z746


主要现象:电池生产完成发送命令进入Ship mode,装箱准备出货,抽检发现部分电池退出了Ship mode;

目前配置:VWAKE设置的是0.5mV,检流电阻用的是1mΩ。ENAB是悬空状态,检流电阻上有串并电容。

目前需求:请帮忙分析是什么原因导致已经进入Ship mode之后会自动退出了?是参数配置问题?还是什么干扰问题?或者其他方面的可能性?