Part Number: LM5045
1.概述:宽范围输入38VDC~95VDC,输出24V,4.2A;主控芯片使用LM5045,选择前馈电压模式;反馈电压环输出经过光耦隔离送给COMP引脚;
2.问题现象:在40VDC输入下,负载加大输出电压会往下掉,满载会调到21V,测量发现占空比一直在30%左右跳动,没有进一步增大趋势;测量了变压器原边电流波形(线性上升),排除了变压器饱和和过流保护原因;怀疑是环路反馈问题,手册明确写到需要使用type III补偿器,已调试环路无效果,请帮我分析下和给出合适的建议;模拟环调制;
3.功率级:变压器匝比7:6,原边感量388uh,原边感量270uh;输出电感47uh,电容200uf;全桥硬开关拓扑;
4.反馈环路原理图: