TPS54620: 激光驱动器选型

Part Number: TPS54620


Dear Sir,

我们正在开发一款新产品,需要驱动激光LED,正向电压4~5V,电流1.6A,请帮推荐一款驱动芯片,支持PWM调光,同时需要快速启动,启动时间在20us以内,LED是点亮时间在1~5ms之间,电流需要稳定,谢谢.

  • 已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 补充激光LED的电流和电压特性,我们只会用到最大1.6A,调节在0~1.6A之间

  • 您好

    您是同时采用模拟调光和PWM调光,还是仅使用PWM调光来设定LED的平均电流?

    您计划以多高的PWM频率运行?

    您期望的分辨率和精度是多少?

    您需要模拟解决方案还是数字解决方案?

    您的输入电压范围是多少?(最小值、典型值、最大值)???

    是否有期望的开关频率?

    以下是可能对您感兴趣的LED驱动器培训视频链接:

    LED Driver Basics - Training Videos 

  • 您是同时采用模拟调光和PWM调光,还是仅使用PWM调光来设定LED的平均电流?

    ANS: PWM即可

    您计划以多高的PWM频率运行?

    ANS:频率最好100K以上

    您期望的分辨率和精度是多少?

    ANS:1/1000的分辨率即可,精度:5%以内

    您需要模拟解决方案还是数字解决方案?

    ANS:数字方案

    您的输入电压范围是多少?(最小值、典型值、最大值)???

    ANS:USB输入4.5~5.5,type:5V,这个可以通过boost,升压到超过5V,再给驱动供电

    是否有期望的开关频率?

    ANS:希望电流波动幅度小,所以开关频率高一点比较好吧

  • 补充一点,我们希望PWM低电平的时候,LED不被关闭,能和PWM在高电平的时候一样,保持电流,可以有所波动,但不能关闭,因为关闭会影响相机拍摄的画面