Dear Sir,
我们正在开发一款新产品,需要驱动激光LED,正向电压4~5V,电流1.6A,请帮推荐一款驱动芯片,支持PWM调光,同时需要快速启动,启动时间在20us以内,LED是点亮时间在1~5ms之间,电流需要稳定,谢谢.
您好
您是同时采用模拟调光和PWM调光,还是仅使用PWM调光来设定LED的平均电流?
您计划以多高的PWM频率运行?
您期望的分辨率和精度是多少?
您需要模拟解决方案还是数字解决方案?
您的输入电压范围是多少?(最小值、典型值、最大值)???
是否有期望的开关频率?
以下是可能对您感兴趣的LED驱动器培训视频链接:
您是同时采用模拟调光和PWM调光,还是仅使用PWM调光来设定LED的平均电流?
ANS: PWM即可
您计划以多高的PWM频率运行?
ANS:频率最好100K以上
您期望的分辨率和精度是多少?
ANS:1/1000的分辨率即可,精度:5%以内
您需要模拟解决方案还是数字解决方案?
ANS:数字方案
您的输入电压范围是多少?(最小值、典型值、最大值)???
ANS:USB输入4.5~5.5,type:5V,这个可以通过boost,升压到超过5V,再给驱动供电
是否有期望的开关频率?
ANS:希望电流波动幅度小,所以开关频率高一点比较好吧
补充一点,我们希望PWM低电平的时候,LED不被关闭,能和PWM在高电平的时候一样,保持电流,可以有所波动,但不能关闭,因为关闭会影响相机拍摄的画面