各位,谁用过TI的TPS54335 这个IC,我使用它做一个5串锂电的5V DC输出,按照规格书上设计它支持4.5V-28V输入。我输入接入8-10V电压时,先开启小电流测试,5VDC 0.1A-1A都很稳定,但是我负载2A的时候,就直接烧掉了。规格了里面不是说TPS54335支持3A电流的吗,还是我买成其他参数的IC了。求救啊
-
各位电源设计工程师,我转一个帖子,关于TPS54335 芯片问题,我是做电池的,DC电源转换我不熟悉。帖子应该发在这里的,我开始默认发到电池管理论坛上,但是效果不怎么好,所以转过来,希望大家能帮我查出问题。