参考UCC28019的参考设计和excel制作了一个1kW的PFC
第一次空载上电,先上主电路,再上IC供电12V(外接的直流电源),输出电压390V正常,断电以后,再上电就跳闸了,插头处响了一声
又做了一个实验,5W的负载,先上主电路,再上IC供电12V(外接的直流电源),输出390V正常,断电以后,再上电,IC炸了,且给IC供电的走线也炸断了
所以想请教这里应该注意哪些问题?我的哪些步骤做错了?
还有就是输入EMI的两颗安规电容0.47uF的电容要不要并联一个几百k的电路使电容的电在断电以后能快速放完,再上电会安全写,参考设计是没有并联电容的
第二次上电IC炸的原因可能有哪些?后面经过检查,整流桥、mos、二极管均完好,并没有烧坏或者短路现象
谢谢各位的解答!