我用LM25118做了一个16-36V输入,20V输出,输出4A的电路。开始用Webench仿了一下作为参考。
方波上面有振铃,我在Cboot处串了一个10欧姆的电阻,在两个mos管的栅极串了39欧姆的电阻。振铃小了不少。
工作起来有滋滋的响声,电流越大响声越大。不串电阻也一样。
我用的电感是线艺的SER1390-223ML_。
带载工作起来,电感和二极管都很特别烫。我在它们上面加了散热片也没什么用,工作起来一会buck' mos管就烧掉了。
我将Cboot,两个mos管栅极的电阻都去掉,焊成0欧姆电阻。工作20余分钟后,mos管还是烧掉了。
不串联电阻同样会烧掉mos管。
测试的工作电流是2.2A。
电路原理图:
印制板图(我用的是两层板),参考了TI评估板的布局:
带载工作时,buck mos管的源极波形(Cboot,两个mos管的栅极没有串电阻的波形):
然后我在Cboot处串了一个10欧姆的电阻,在两个mos管栅极串了39欧姆的电阻。
带载工作,Cboot,两个mos管的栅极有串电阻时buck mos管的源极的波形:
带载工作,Cboot,两个mos管的栅极有串电阻时boost mos管的漏极的波形:
请问下这可能时哪里的问题,造成电感极其发烫和即使不串电阻也会烧掉mos管。有没有什么补救措施。
谢谢!