Part Number: BQ24707
您好
我在Datasheet上面11.1.1 IC Design Guidelin的章節中
他有提到他會去檢查MOSFET和電桿是否有短路,而檢測方式是透過兩個比較器去檢查
當比較器輸出HIGH的時候,計數器會+1,當計數器等於7的時候會將Charger的功能停止。
但是在方塊圖和文字敘述中好像沒有提到計數的機制是怎麼執行的


是當兩個比較器同時輸出HIGH的時候,計數器才會+1嗎?
還是
只要其中一個比較器輸出HIGH的時候,計數器就會+1?
另外是想請問一下,
如果Adapter使用12V,而要充電的電池目前只有9V(充飽電為12V)
但是High-Side這邊的比較器的閥值只有300mV~900mV可以設定


那這樣在High-Side的比較器會不會一直輸出HIGH?
因為ACP大約會是12V,而PHASE在還沒充電的情況下,基本上會等於電池的電壓9V
那ACP-PHASE就會是3V遠遠大於900mV
不知道有沒有哪個部分理解錯誤,再麻煩答覆感謝!