Part Number: LM27762
你好,现有设计中使用5.5V输入。输出±5V电压,反馈电阻分别为(150K/475K和150K/470K),Ccp为4.7uF,C1为1uF,Cvin为4.7uF和2.2uF并联,Cout暂时都使用了3个1uF并联
- 测试发现正压负压的TR(10%~90%)不同,正压40us左右,负压3ms左右,数据表没有给出此项数据。
- 负压输出端纹波较大(30mV以上),打算串联磁珠,利用LC滤波,可以给一下选型的建议吗。
- PGOOD功能在不使用的情况下,悬空还是接地。