TLV757P: 输入5V输出1V@750mA压差有多大?

Part Number: TLV757P

您好!

从手册可以看到,在–40°C ≤ TJ ≤ +85°C下Vout=1V@750mA压差有1150mV,实际真的有这么大吗?我在Ta=25℃下测试时,测量到还是1V,并没有压差,是到高温下才会出现吗?

  • 您好,可能我上面的理解有问题,VDO是不是指VIN-VOUT的差值,用来判断输入电压和输出电压的差值是否在要求范围内,能保证VOUT能稳定输出,我这样理解对吗?

    那我还想知道使用这颗芯片TLV75710PDBVR,在Ta=85℃下,还能输出Vout=1V@750mA吗?电压值精度还是1%吗,会有压值波动吗?输出电流能力能达到750mA吗,这个效率怎么查看呢?

  • 您好,您后面的理解是正确的,Vdo是保证输出精度的最小压差。

    效率为Vout/Vin.大电流输出请做好散热设计。热阻信息参见手册5.4 Thermal Information。

    关于精度,“在Ta=85℃下,还能输出Vout=1V@750mA吗?电压值精度还是1%吗?”,请提供输入电压。

  • 您好,输入电压5V,效率=0.75A*1V/5V=0.15=15%,效率这么低吗?效率15%是意味着输出电流最高只能150mA?

  • 您好, 所有的LDO效率都是这么计算的。如果需要高效率请选择DC-DC。关于精度,通过手册的Figure 5-13. Load Regulation vs IOUT分析,您的工况实现不了1%精度。我们尝试了联系产品线的提供数据,但是很遗憾,得到回复没有办法提供您需要的工况数据,请以实测为主。

  • 您好,我想知道TLV75710PDBVR这颗物料,输入5V最大能输出多大电流,怎么查看呢?

  • 纵向Change in Output Voltage (mV)是代表什么参数呢?

  • 您好,我理解Change in Output Voltage (mV)参数,是当在Ta=85℃下,输入5V,输出Vout=1V,Iout=750mA时,实际输出电压有一个跌落-40mV为Change in Output Voltage (mV)参数,所以我实际的输出电压为Vout=1V-40mV=0.96V,我的理解正确吗?

  • 您的理解是对的。输出电流最大1A, 注意散热, 参见手册5.3 Recommended Operating Conditions, Iout.

  • 您好,按照这样来看,上面所说的LDO效率=Iout*Vout/Vin=0.18,是指的输出电压Vout的效率是0.18,还是Iout的效率是0.18?

    按照Figure 5-13. Load Regulation vs IOUT分析,是可以实现输出Vout=1V/Iout=750mA,只是实际Vout的值为0.96V,所以效率是针对输出电压而言?

  • 您好,通过查阅资料发现您上面给的效率公式不对,查阅资料的效率计算公式如下:

    所以按照查阅到的资料计算效率=(1V*0.75A)/(5V*0.2A)*100%=75%    注:5V输入的电流为0.2A是我预估的

    按照我上面计算出来的效率为75%,才是一个正常的效率,也可以解释Figure 5-13. Load Regulation vs IOUT表格,在是可以实现输出Vout=1V/Iout=750mA,只是实际Vout的值为0.96V。按照您给出的公式效率为0.18是不正常的数值。

    请问我以上的理解正确吗?

  • 您好, 效率多了一个Iout, 效率约等于Vout/Vin, 因为LDO Iout约等于Iin, 如果需要更精确计算效率=Iout*Vout/(Vin*(Iout+Iq)).

  • 您好,了解了,感谢您的支持!