Part Number: AFE3010
你好,我司使用GFCI 芯片AFE3010生产家用温度控制品已3年时间,但最近一年收到客户投诉出现GFCI false triggered问题, 我司安排产品做 Conducted Immunity (EN 61000-4-6,Frequency range:3MHz ~ 230MHz, test strength 10~20V)测试时,可重复到GFCI false triggered 问题,现象有 ground fault & self test fail, 具体出现问题的频率如下
- Test strength 14V: GFCI ground fault at 106~117MHz,123~136MHz,148~169MHz,227MHZ
- Test strength 20V:GFCI ground fault at 20~25MHz,102~125MHz,130-135MHz,206~214MHz,2
- 14~230MHz
CCT 参数如下:
问题:
1. AFE3010 芯片设计是否做相关Conducted Immunity 测试?
2. 对于我司电路设计有没改善建议?