TMUX9616N: TMUX9616N 上电后导致电源出现问题

Part Number: TMUX9616N


你们好,

我们选用了TMUX9616N无泄放电阻版本设计了一个开关电路。其中该部分在pcb中是独立出来的。

13pin=VEE=-90V ; 15pin=VCC=+90V ; 18pin=VDD=+3.3V ; ±90V电源供给能力为双路20mA。

我们直接上电正负90V电源,出现一个现象:高压低压上电后,±90V电源路径的62mA保险丝全部烧断。SPI无操作,亦无法操作。

此问题在竞品P2P的芯片亦有出现。

附上sch。

求解。

感谢

scp1.png