TI技术工程师你们好,我遇到了如上连接一样的问题,在新的ZED或者ZR途径另一个ZR入网时,会大概率出现这个现象,除非将途径的ZR断电,使ZED或ZR直接连入协调器,则成功入网。否则就像下图一样,一直向ZC发送Update Device,ZC不发送秘钥。
使用的是ZSTACK3.0.2,TI官网上的最新版本。
为了加快入网速度,我采用预定义秘钥的方式,并关闭了TCLK的请求(但是不知道为何还是会进行Key Transport),配置如下
采用Pre-Configure的方式,并开启了TP2_LEGACY_ZC宏