讲师:TI 工程师Terry Yuan, Jeremy Wu, Tim Xu
1、0.3 inch DLP后一代产品什么?
A:0.55" 1152X1152
2、105是工作温度么?
A:DMD能够工作的.
3、10x4说视角吗
A:FOV范围
4、10万左右车型有应用吗
A:yes
5、3DLP有设计样例么?
A:可以的, TI提供完整设计.
6、AR HUD的环境温度范围是多少?
A:DMD -40 to 105;
7、AR HUD现在在7.5米虚像要做到多大才满足要求?
A:通常10X4
8、ar的抬头显示需要和厂家配合吧?
A:yes, many suppliers, sunny optical, iView, JOC
9、diffuser为什么温升低…
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理












本设计为 TI 中国工程师团队针对汽车电子应用创建,具备以下特点: