有些应用需要宽松的输出调节功能以及不到20mA的电流。对这样的应用来说,采用分立组件打造的线性稳压器是一种低成本高效益的解决方案(图1)。而对于具有严格的输出调节功能并需要更大电流的应用,则可使用高性能的低压差线性稳压器(LDO)。
图1:简单的串联稳压器。
有两个与图1所示电路相关的设计挑战。第一个挑战是要调节输出电压,第二个挑战是要在短路事件中安然无恙。在这篇文章中,笔者将讨论如何用分立组件设计稳健的线性稳压器。
下面是一个用来给微控制器供电的示例:
- 输入范围:8.4V至12.6V。
- 输出范围:1.71V至3.7V。
- 最大负载电流:Io_max = 20mA。
双极型NPN晶体管的选择
NPN双极型晶体管Q1是最重要的组件。笔者首先选择了这种器件。该晶体管应符合下列要求:
- 集电极至发射极和基极至发射极的击穿电压应超过最高输入电压Vin_max。
- 集电极最大允许电流应超过最大负载电流Io_max…
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理