电动汽车 (EV) 牵引逆变器是电动汽车的核心。它将高压电池的直流电转换为多相(通常为三相)交流电以驱动牵引电机,并控制制动产生的能量再生。电动汽车电子产品正在从 400V 转向 800V 架构,这有望实现:
- 快速充电 – 在相同的电流下提供双倍的功率。
- 通过利用碳化硅 (SiC) 提高效率和功率密度。
- 通过使用更细的电缆减少相同额定功率下 800V 电压所需的电流,从而减轻重量。
在牵引逆变器中,微控制器 (MCU) 是系统的大脑,通过模数转换器 (ADC) 进行电机控制、电压和电流采样,使用磁芯计算磁场定向控制 (FOC) 算法,并使用脉宽调制 (PWM) 信号驱动功率场效应晶体管 (FET)。对于 MCU,向 800V 牵引逆变器的转变对其带来了三个挑战:
- 更低延迟的实时控制性能需求。
- 增加了功能安全要求。
- 需要快速响应系统故障…
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理