Other Parts Discussed in Thread: ADS1672
最近在使用TI的ADS1672。用CPLD(MAXII)驱动。ADC的工作时钟是20M,采用外部读时钟也是20M。
现在的问题是读的数据有时候会出错。每次读1024个数据就会有三四个不正常数据(此数据很大或者很小)。
我把驱动文件贴出来放附件里。还有就是Read引脚我用的是低脉冲触发的那个引脚。望大神教我。
第一次在TI论坛发帖,教教我
module ads1672_drive( sys_clk20m, //CPLD系统时钟
sys_rst, //CPLD复位信号
ready_port, //数据采集完成端口
data_port, //数据采集端口
device_cs, //器件片选
work_clk20m, //ADS1672工作时钟
read_clk20m, //数据读时钟
Buffer_24bit //实时采集的数据
);
input sys_clk20m;
input sys_rst;
input ready_port;
input data_port;
output reg device_cs;
output work_clk20m;
output read_clk20m;
output reg [23:0] Buffer_24bit;
reg Pulse_NowSta; //ready的脉冲最新状态
reg Pulse_OldSta; //ready的脉冲前一状态
wire Rising_Edge; //上升沿
wire Falling_Edge; //下降沿
assign work_clk20m = sys_clk20m;
always@( posedge sys_clk20m or negedge sys_rst)
if( !sys_rst) begin
Pulse_NowSta<=1'b1; //这两个状态的初始值和信号源的初始状态总是一致的,才是最安全的
Pulse_OldSta<=1'b1;
end
else begin
Pulse_NowSta<=ready_port;
Pulse_OldSta<=Pulse_NowSta;
end
assign Rising_Edge =(~Pulse_OldSta)&Pulse_NowSta;
assign Falling_Edge=(~Pulse_NowSta)&Pulse_OldSta;
//读取24bit数据需要24个时钟,数据读完毕需要关闭读时钟
reg ReadClk20m_EN;
reg [4:0] ReadClk20m_Cnt;
reg Buff_Sta;
always@( posedge sys_clk20m or negedge sys_rst)
if( !sys_rst ) begin
device_cs <=1'b1;
ReadClk20m_EN<=1'b0;
end
else begin
if( ReadClk20m_Cnt==5'd24 ) begin
device_cs <=1'b1;
ReadClk20m_EN<=1'b0;
end
else if(Falling_Edge ) device_cs<=1'b0;
else;
if(Rising_Edge) ReadClk20m_EN<=1'b1;
end
/*
always@( posedge sys_clk20m or negedge sys_rst)
if( !sys_rst ) Buff_Sta<=1'b0;
else if(ReadClk20m_Cnt==5'd24) Buff_Sta<=1'b0;
else if(ReadClk20m_EN) Buff_Sta<=1'b1;
else Buff_Sta<=1'b0;
*/
assign read_clk20m=(ReadClk20m_EN==1'b1)?sys_clk20m:1'b0;
reg [23:0] Temp_Buff; //24bit数据读取临时缓存
//数据采集
always@( posedge sys_clk20m or negedge sys_rst)
if( !sys_rst ) begin
ReadClk20m_Cnt<=5'd0;
Temp_Buff <=24'd0;
Buffer_24bit <=24'd0;
end
else begin
if(ReadClk20m_EN) begin
ReadClk20m_Cnt<=ReadClk20m_Cnt+1'b1;
case(ReadClk20m_Cnt)
0: Temp_Buff[23]<=data_port;
1: Temp_Buff[22]<=data_port;
2: Temp_Buff[21]<=data_port;
3: Temp_Buff[20]<=data_port;
4: Temp_Buff[19]<=data_port;
5: Temp_Buff[18]<=data_port;
6: Temp_Buff[17]<=data_port;
7: Temp_Buff[16]<=data_port;
8: Temp_Buff[15]<=data_port;
9: Temp_Buff[14]<=data_port;
10: Temp_Buff[13]<=data_port;
11: Temp_Buff[12]<=data_port;
12: Temp_Buff[11]<=data_port;
13: Temp_Buff[10]<=data_port;
14: Temp_Buff[9] <=data_port;
15: Temp_Buff[8] <=data_port;
16: Temp_Buff[7] <=data_port;
17: Temp_Buff[6] <=data_port;
18: Temp_Buff[5] <=data_port;
19: Temp_Buff[4] <=data_port;
20: Temp_Buff[3] <=data_port;
21: Temp_Buff[2] <=data_port;
22: Temp_Buff[1] <=data_port;
23: Temp_Buff[0] <=data_port;
24: begin
Buffer_24bit<=Temp_Buff;
// Buffer_24bit<=24'd98765;
ReadClk20m_Cnt<=5'd0;
end
default: ;
endcase
end
end
endmodule