最近在使用TI的ADS1672。用CPLD(MAXII)驱动。ADC的工作时钟是20M,采用外部读时钟也是20M。
现在的问题是读的数据有时候会出错。每次读1024个数据就会有三四个不正常数据(此数据很大或者很小)。
我把驱动文件贴出来放附件里。还有就是Read引脚我用的是低脉冲触发的那个引脚。望大神教我。
第一次在TI论坛发帖,教教我
module ads1672_drive( sys_clk20m, //CPLD系统时钟 sys_rst, //CPLD复位信号 ready_port, //数据采集完成端口 data_port, //数据采集端口 device_cs, //器件片选 work_clk20m, //ADS1672工作时钟 read_clk20m, //数据读时钟 Buffer_24bit //实时采集的数据 ); input sys_clk20m; input sys_rst; input ready_port; input data_port; output reg device_cs; output work_clk20m; output read_clk20m; output reg [23:0] Buffer_24bit; reg Pulse_NowSta; //ready的脉冲最新状态 reg Pulse_OldSta; //ready的脉冲前一状态 wire Rising_Edge; //上升沿 wire Falling_Edge; //下降沿 assign work_clk20m = sys_clk20m; always@( posedge sys_clk20m or negedge sys_rst) if( !sys_rst) begin Pulse_NowSta<=1'b1; //这两个状态的初始值和信号源的初始状态总是一致的,才是最安全的 Pulse_OldSta<=1'b1; end else begin Pulse_NowSta<=ready_port; Pulse_OldSta<=Pulse_NowSta; end assign Rising_Edge =(~Pulse_OldSta)&Pulse_NowSta; assign Falling_Edge=(~Pulse_NowSta)&Pulse_OldSta; //读取24bit数据需要24个时钟,数据读完毕需要关闭读时钟 reg ReadClk20m_EN; reg [4:0] ReadClk20m_Cnt; reg Buff_Sta; always@( posedge sys_clk20m or negedge sys_rst) if( !sys_rst ) begin device_cs <=1'b1; ReadClk20m_EN<=1'b0; end else begin if( ReadClk20m_Cnt==5'd24 ) begin device_cs <=1'b1; ReadClk20m_EN<=1'b0; end else if(Falling_Edge ) device_cs<=1'b0; else; if(Rising_Edge) ReadClk20m_EN<=1'b1; end /* always@( posedge sys_clk20m or negedge sys_rst) if( !sys_rst ) Buff_Sta<=1'b0; else if(ReadClk20m_Cnt==5'd24) Buff_Sta<=1'b0; else if(ReadClk20m_EN) Buff_Sta<=1'b1; else Buff_Sta<=1'b0; */ assign read_clk20m=(ReadClk20m_EN==1'b1)?sys_clk20m:1'b0; reg [23:0] Temp_Buff; //24bit数据读取临时缓存 //数据采集 always@( posedge sys_clk20m or negedge sys_rst) if( !sys_rst ) begin ReadClk20m_Cnt<=5'd0; Temp_Buff <=24'd0; Buffer_24bit <=24'd0; end else begin if(ReadClk20m_EN) begin ReadClk20m_Cnt<=ReadClk20m_Cnt+1'b1; case(ReadClk20m_Cnt) 0: Temp_Buff[23]<=data_port; 1: Temp_Buff[22]<=data_port; 2: Temp_Buff[21]<=data_port; 3: Temp_Buff[20]<=data_port; 4: Temp_Buff[19]<=data_port; 5: Temp_Buff[18]<=data_port; 6: Temp_Buff[17]<=data_port; 7: Temp_Buff[16]<=data_port; 8: Temp_Buff[15]<=data_port; 9: Temp_Buff[14]<=data_port; 10: Temp_Buff[13]<=data_port; 11: Temp_Buff[12]<=data_port; 12: Temp_Buff[11]<=data_port; 13: Temp_Buff[10]<=data_port; 14: Temp_Buff[9] <=data_port; 15: Temp_Buff[8] <=data_port; 16: Temp_Buff[7] <=data_port; 17: Temp_Buff[6] <=data_port; 18: Temp_Buff[5] <=data_port; 19: Temp_Buff[4] <=data_port; 20: Temp_Buff[3] <=data_port; 21: Temp_Buff[2] <=data_port; 22: Temp_Buff[1] <=data_port; 23: Temp_Buff[0] <=data_port; 24: begin Buffer_24bit<=Temp_Buff; // Buffer_24bit<=24'd98765; ReadClk20m_Cnt<=5'd0; end default: ; endcase end end endmodule