主题中讨论的其他部件:TMDSHVMTRINSPIN
您好,
我们使用InstaSPIN - FOC (F2.8054万F)器件开发了一个高压板。
存在一种现象,即在高压BLDC电机运行期间,UVW每个相位的电机电流值在板上都不同。
●分流器使用具有1 % 精度的分流器。
●电压检测电压分配电阻器也可用于1 % 精度。
●测量了有效电流值,其成为以下值。
●电动机电线的长度相同。
U相:15.66A (RMS)
V相:16.55A (RMS)
W相:16.63A (RMS)
即使更改电机的U,V,W电线连接,也始终会出现这种现象。
只有InstaSPIN驱动的逆变器的U相始终会降低其电流值。
我们制作了多个InstaSPIN板。 在这些电路板中,出现了仅U相部分值降低的相同现象。
InstaSPIN的当前测量值是否有此差异?
或者大约1A的差值是否存在问题?
此1A是否为公差?
此致,
ay0689