我尝试在扭矩环路中运行内部 PMSM 电机。
我的估算器在转矩控制过程中突然卡在空闲状态下、负载以再生常量斜升不到2秒。
我正在 HVkit 中的28027f 上运行一个经修改的 proj11b、此引脚连接至1hp 内部 PMSM。
示波器电流波形未显示过流或瞬态。
平均泄漏电流约为50mH。
不会观察到其他故障、例如直流总线电压超出范围、硬件或软件过流或外部 TZ 输入。
相同代码适用于表面贴装 PMSM。
运行期间 IDREF 设置为0。
请帮助了解哪些因素会导致估算器从在线状态突然进入空闲状态。
如果未加载 regen dyno,则驱动器运行正常。
_________________________________