工具/软件:Code Composer Studio
我使用 C2000芯片已经有一段时间了、但这是我第一次从头开始。 我正尝试直接从代码合成器的"New Project"选项中构建和示例项目 clk.c
我不会构建、它会向我提供 "无法创建会话管理器:创建 JVM 失败" 。我有 CCS 7.2.0.00013 多个论坛声称我必须向路径变量添加一些内容才能使其正常工作。 我必须让它参与进来。 但我不明白我必须添加什么内容。 这些答案对论坛没有任何意义
这是控制台日志
****为项目 C2000_clk_project 构建配置调试****
"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8 all -O
gmake[1]:输入目录'C:/Users/wdussaul/Documents/CCS_temp/C2000_clk_project/Debug
'生成文件:./clk.tcf'
'调用:TConf'
"C:/ti/bios_5_42_01_09/xdctools/tconf -b -Dconfig.importPath="C:/ti/bios_5_42_01_09/packages;"../clk.tcf"
subdir_rules.mk:19:目标'Build-538975905-InProc '的配方失败
C:\ti\BIOS_5_42_01_09\xdctools\C:/ti/bios_5_42_01_09/xdctools/tconf:无法创建会话管理器:创建 JVM 失败
gmaking[1]:***[Build-538975905-InProC]错误1.
gmake[1]:离开目录'C:/Users/wdussaul/Documents/CCS_temp/C2000_clk_project/Debug
subdir_rules.mk:16:目标'build-538975905'的配方失败
gmake:***[build-538975905]错误2.
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。
****构建完成****
到目前为止、DLL 文件可能是问题或系统路径变量。