主题: LM5137 中讨论的其他器件
工具/软件:
我是第一次在我自己设计的电路板上开启 LM5137F-Q1、我没有看到任何输出。 LM5137F-Q1 配置用于:
- 单路 12V 输出
- 400kHz 开关频率
- 14V UVLO 关断
- 16V UVLO 导通
- 4.6ms 软启动时间
- FPWM 启用
- DRSS 开启
- 27A IOCP(负载是电阻式加热器,两个通道的电流均为~23.5A)
您能否提供一些指导、说明如何启动 LM5137? 我看到以下内容:
-
Vin = 41.34V
-
VDDA = 5V
-
VCC = 5V
-
EN1/2 = 2.48V
-
CNFG = 5V
-
AGND/SYNC = PFM
-
了解其他哪些信号很重要?
启用该电路后、我会看到输出斜升至~144mV、然后停止并重试。
t