工具/软件:
你(们)好
在测试低于规格的 LLC 转换器时
输入范围:–360V 至 410V
输出: — 400V
我们得到了 LLC 转换器在无条件下的可闻噪声。 在增加最小负载后、没有来自系统的噪声。
参考指示符 | 数据值 | 人员 |
RBLKupper | 14.97 | MΩ μ s |
RBLKlower | 124. | kΩ μ s |
RBWupper | ||
RBWlower | 6.6. | kΩ μ s |
CISNS. | 150 | pF |
RISNS | 42 | Ω μ s |
CVCRupper | 22 | pF |
CVCRlower | 2700 | pF |
Lr | 11. | 呃 |
lm | 48 | 呃 |
CR | 0.054 | uF |
CSS | 470 | NF |
RLLupper | 820.00 | kΩ μ s |
RLLlower | 750.00 | kΩ μ s |
请检查附加值、建议哪些区域受到影响。 以消除元件需要更改的噪声。
谢谢、此致
Eswara Rao