工具/软件:
你(们)好
在测试低于规格的 LLC 转换器时
输入范围:–360V 至 410V
输出: — 400V
我们得到了 LLC 转换器在无条件下的可闻噪声。 在增加最小负载后、没有来自系统的噪声。
| 参考指示符 | 数据值 | 人员 | 
| RBLKupper | 14.97 | MΩ μ s | 
| RBLKlower | 124. | kΩ μ s | 
| RBWupper | ||
| RBWlower | 6.6. | kΩ μ s | 
| CISNS. | 150 | pF | 
| RISNS | 42 | Ω μ s | 
| CVCRupper | 22 | pF | 
| CVCRlower | 2700 | pF | 
| Lr | 11. | 呃 | 
| lm | 48 | 呃 | 
| CR | 0.054 | uF | 
| CSS | 470 | NF | 
| RLLupper | 820.00 | kΩ μ s | 
| RLLlower | 750.00 | kΩ μ s | 
请检查附加值、建议哪些区域受到影响。 以消除元件需要更改的噪声。
谢谢、此致
Eswara Rao