工具/软件:
您好团队
客户使用 UCC28740Q1 设计 100W 反激式功率。
他们发现、当它进入恒流模式时有两种不同的工作条件、并且恒流电平会高于设置的恒流点。 请帮助确认为什么会发生这种情况?
描述:
1、系统参数:
CS 电阻器:0.243Ω;输出:24V:变换绕组比:Np;Na:Ns=45:4:6、VS:上拉电阻器:61K;下拉电阻器:17.8k;恒定电流点设置:5.3A
2、实验设置:
输入电压:400Vdc、CR MODE、CR=CR 1Ω、压降至 9V、输出电流约为 6A、波形如下所示
开通时间从 3.1us 增加到 4.8us、DMAGCC 从 0.704 降低到 0.4us。 红色方波形看起来像数据表中描述的特殊启动模式。
客户想确认、只要 Vs 小于 1.33V、器件就会进入这种特殊 启动模式、无论器件是否在启动持续时间内工作?