工具/软件:
你(们)好
BQ25306 用于设计独立充电器。
STAT 引脚切换至 1Hz。
* TS 引脚
-。 通过替换 R17 和 R21 电阻器来进行测试、输入的 TS 引脚电压为 1.2V。 R20 为 NC
* vbus
-。 VBUS 的电压为 5V。 它由 USB 充电器供电。
* EN
-。 EN 引脚通过 10K 下拉电阻连接、
* POL
-。 POL 引脚悬空。
* BAT
-。 当电池连接到 P2 时、BAT 引脚 电压测量值为 3.7V。
* REGN
-。 REGN 引脚输出 5V
* SW
-。 SW 引脚连接到 1uf 电感器、当连接 VBUS 电压时、STAT 引脚会切换。
此时、测量 SW 引脚电压时测量的电压为 0.7V
-。 3.7V(电池电压)在电池连接到 P2 时测量 SW 引脚。
问题在于 STAT 引脚一直切换。
我不知道原因。