TI 团队大家好、
我正在使用 UCC25661 LLC 转换器设计中的谐振控制器、感谢对启动行为的设计审查和指导。 尽管半桥上有开关活动 空载时无输出电压 。
设计概述
-
控制器: UCC256613DDBR
-
输入 (VRECT): 标称值为 170 VDC
-
输出: 20 VDC、140 W
-
拓扑: 具有分立式 LR 和变压器 Lm 的 LLC
-
目标效率: 92%
-
控制器偏置:
-
VCCP = 11.2V
-
V5P = 5.0V(稳定)
-
-
谐振元件(实际):
-
LR = 20 µH(分立式)
-
CR = 0.1 µF
-
LM = 150 µH
-
f₀≈112.5kHz
-
-
变压器匝数比: NP:NS = 3.75:1
-
校正: 全波中心抽头二极管
-
负载条件: 空载 (0A)
控制器配置
-
TSET 网络: 576k Ω/100k Ω→VTSET≈0.74V
→μ F 设计的最小开关频率≈95kHz(选项 4)
-
LL 网络: 560k Ω/180k Ω→VLLB≈1.21V
→Ω 与电子表格目标匹配 (~1.20V)
-
iSNS 网络: 根据数据表示例 (R = 4.99k Ω、C = 2.2nF)
-
BLK 分压器: 设置为约 153V 至 187V 的欠压阈值
观察到的行为
-
向 VRECT 施加 170VDC 时:
-
VCCP = 11.2V、V5P = 5.0V
-
TSET = 0.74V(稳定)
-
LL 引脚= 1.21V(稳定)
-
-
输出端不会产生电压 (次要)
公钥
您能帮助我验证一下:
-
任何引脚配置(TSET、LL、ISNS、BLK 或 FB 网络)是否都可能阻止启动或功率传输、即使在存在开关时也是如此。
-
观察到的空载稳频行为是否可能表明运行卡在保护状态或突发进入状态。
-
选择的 LR/Lm 比 (20 µH / 150 µH) 或增益范围可能会阻止启动时电压累积。
-
针对“开关但无次级输出“条件的启动序列测量或已知常见故障模式的任何建议。
我附上了完整的原理图 (PDF) 和 TI LLC 设计计算器电子表格结果、以供参考。
Schematic_102725.pdf
TI_LLC_calculator_2.xlsx
提前感谢 为了审查此设计 — 我非常感谢您深入了解这种“切换但无输出“情况的可能原因。
此致、