您好!
我使用 的是 LM5116MHX/NOPB IC、在启动期间(我使用 EN 引脚启用器件)、
输出未达到目标电压(16V)。 这种情况只发生在某些部件上、而不是全部部件上
输入电压为50至80V、输出电流为0.5A
此处报告了原理图。 使用的值与 Webench 建议的值略有不同、遗憾的是、Webench 对该 P/N 也不再起作用

我还尝试了 Excel 电子表格、并根据它更改了值、但尚未改进。 你有什么想法吗?
| LM (2) 5116组件列表 | ||||
| 组件 | 说明 | 值 | 额定值 | |
| Cin | 输入电容器 | μF μ A | 80 V | 0.25A RMS |
| Cramp | 斜坡电容器 | 581pF | 5V | 5% COG |
| CSS | 软启动电容器 | μF μ A | 5V | X7R |
| Cout1 | 输出电容器 | μF μ A | 16V | 0.10A RMS |
| Cout2 | 输出电容器 | μF μ A | 16V | X7R |
| CFT | UVLO 滤波电容器 | μF μ A | 16V | X7R |
| 比较器 | 补偿电容器 | 609pF | 5V | X7R |
| 瑞士法郎 | 补偿电容器 | 121pF | 5V | X7R |
| Cvcc | VCC 旁路电容器 | μF μ A | 16V | X7R |
| 通道 B | HB-SW 旁路电容器 | μF μ A | 16V | X7R |
| Rfb1. | 反馈电阻器 | Ω μ A | 1/16 W | 1% |
| Rfb2. | 反馈电阻器 | Ω μ A | 1/16 W | 1% |
| Rv1 | UVLO 分压电阻 | - | - | - |
| RUv2 | UVLO 分压电阻 | - | - | - |
| Rs | 感应电阻器 | 103.5 mΩ μ s | 1/4瓦 | 1% |
| RG | 增益电阻器 | - | - | - |
| 右 | 振荡器时序电阻器 | kΩ μ A | 1/16 W | 1% |
| L | 电感器 | μH 6 μ A | 1、1A | 等距(最小值) |
| 调制解调器 | 二极管仿真电阻器 | Ω μ A | 1/16 W | 5% |
| Rramp | 可选斜坡电阻器 | kΩ 1、6 μ A | 1/16 W | 5% |
| Rcomp | 补偿电阻器 | 163、3 kΩ μ A | 1/16 W | 5% |