尊敬的 TI 团队
它的含义是什么?
'当充电器器件处于输入电流、电压或热调节状态时、终端被暂时禁用。'
我在 BQ25883上的充电终止出现问题。
即使 Vbatt 高于再充电阈值、且电流低于终止电流、它也无法进入充电终止。
我一直等到 ICHG 低于0mA、但它从未改变。 -静止恒压充电模式(CV)。
它用于终端的充电器、而终端电源是 BQ25883上的 VSYS。
这是我的设置参数。
适配器- 5V/2A
ICHG - 1A、
ITerm - 100mA
充电电压- 8.6V。
再充电阈值- 200mV
EN_TERM - 1.
VSYS 输出电流-充电期间、端子的输出电流大约为120mA 至560mA。
谢谢。