主题中讨论的其他器件:LMG3411R150、 LMG3411R070、 LMG5200
大家好、
我的客户希望将 SiC MOSFET 更改为用于1500W PC 电源的 GaN FET。
谢谢、请帮助找到比较 GaN 组件。
e2e.ti.com/.../1500W-component-specification2022.06.17.xlsx
PFC
主程序 | 第二个_01 | |
1500瓦 | 1500瓦 | |
供应商 | Infineon | LONTEN |
部件。 | IPW60R099P6 | LSB65R099GF |
VGS (静态) | 30伏 | 30伏 |
VDS TC =℃μ F | 650V | 650V |
RDS (ON) | 89mΩ Ω(VGS=10V、Tj=25℃) | 86mΩ Ω(VGS=10V、Tj=25℃) |
温度为25°C 时的 ID | 37.9A | 40A |
IDM (PUISE) | 109A | 120A |
CIS | 3330pF | 3270 pF |
问题 | 70nC | 66 nC |
TJ | -55 ~+150℃ | -55 ~+150℃ |
PWM
主程序 | 第二个_01 | |
1500瓦 | 1500瓦 | |
供应商 | AOS | LONTEN |
部件。 | AOTF29S50 | LSD55R140GF |
VGS (静态) | 30伏 | 30伏 |
VDS TC =℃μ F | 500V | 550V |
RDS (ON) | 150mΩ Ω(VGS=10V、Tj=25℃) | 140mΩ Ω(VGS=10V、Tj=25℃) |
温度为25°C 时的 ID | 29A | 23A |
IDM (PUISE) | 120A | 69A |
CIS | 1312pF | 2637pF |
问题 | 26.6nC | 40nC |
TJ | -55 ~+150℃ | -55 ~+150℃ |