工具/软件:WEBENCH设计工具
我正在设计具有以下规格的降压转换器
输入电压最小值44V
输入最大值为52V
输出电压12V
开关频率为818KHz
以下是设计值
RT = 6.2K
电感器4.7uH
Rsense 8m Ω
Cramp 220pF
RRAMP 158K
Cout 180uF
输入电容10uF
VCC 电容1uF
软启动电容1uF
Rfb1 = 1.62k
Rfb2 = 14.7K
Crestart 电容= 0.02uF
Rcomp = 100k
Ccomp = 560pF
CHF = 6.8pF
问题
当打开时、提供1.8V 的输出电压。 我不知道为什么会发生这种情况。 在 Webench 中使用了相同的设计。
VCC 7.7V 下的测量电压
Rt 1.93V 时的电压
启用2.2V
输出波形
MOSFET 栅极上的信号