您好!
我们已基于模拟开关 LMR38010F 设计了降压转换器。 在 WEBENCH 工具中检查电路后、我们向转换器添加了一些额外的组件。
现在、我们必须检查此降压转换器的稳定性(即相位裕度、过冲、下冲、交叉频率等)
我共享系统参数以便更好地理解。
输入电压 |
10V 至56V |
输出电压 |
5V |
输出电流 |
1a. |
开关频率 |
405.78 kHz |
预期效率 |
82.168 % |
总 Pd |
~1.09W |