Thread 中讨论的其他器件: UC2854B
尊敬的先生:
我们正在开发一种升压 PFC 转换器。 对于生成开关脉冲、我们目前使用 UCC28180。
在试验1600W 功率等级时、我们的电源侧电流将出现失真。
这些失真在低功率范围内变得最严重。
为方便您参考、我们附加在400W、800W 和1600W 功率等级下获取的波形以及 PCB schematics.e2e.ti.com/.../PFC-BOARD-RND-0.00-SCH.pdf
实验的值如下所示:
电源电压= 230V、
升压电感 = 350uH、
输出电容器= 14 * 150uF = 2100uF。
R sence = 10m Ω。
开关频率= 100kHz。
请仔细查看我们的疑问、为我们提供一个可行的解决方案、以实现更好的电源电流 THD 和 UPF 运行。